Systemy zarządzania ciepłem

Systemy zarządzanie temperaturą w akumulatorach (BTMS) zapewniają, że temperatura wewnątrz akumulatora jest utrzymywana w optymalnym zakresie. Dodatkowe funkcje można również zintegrować do ogrzewania lub chłodzenia kabiny kierowcy. Kompaktowy system do sterowanej temperatury akumulatora i komfortowych temperatur w przedziale pasażerskim.
• Wydajność akumulatora jest ustabilizowana
• Okres użytkowania akumulatora jest zachowany
• Przyjemne temperatury w kabinie

• Wyposażenie podstawowe
• Wydajność chłodzenia od 5 do 10 kW
• Temperatury otoczenia od -20 do +60°C
• Napięcie od 450 do 850 V DC + 24 V DC
• Komunikacja przez interfejs CAN
• Przechylanie i kąt nachylenia 30° w standardzie
.
• Skonstruuj własny BTMS
• Standardowy, ale z regulacją modułową: połącz opcje razem w system modułowy
• Elastyczna obudowa i regulacja złączy
• Wiedza firmy HYDAC z wewnętrznym kontrolerem, wraz ze standardowym oprogramowaniem
• Zastosowanie przyszłościowego czynnika chłodniczego o bardzo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 4)
• System chłodzący o dużym bezpieczeństwie działania pod kątem do 45° oraz w niskich i wysokich temperaturach otoczenia.
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [pl]
SKU
GP_1000509375
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Nr materiału 4584187
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.