Sprzęgła z kołem zębatym z zębami zaokrąglonymi
Sprzęgło z kołem zębatym z zębami zaokrąglonymi, elastyczne połączenie wału
- Podwójny kardanowy tryb działania, skutkujący znikomymi siłami przywracającymi
- Plastikowa tuleja wykonana z poliamidu 6.6, bardzo duża moc izolacji elektrycznej
- Odporność na wszystkie dostępne w handlu oleje smarowe i hydrauliczne
- Łatwy montaż oszczędzający czas
- Dozwolony zakres temperatury od -25°C do +80°C
- Brak konserwacji dzięki połączeniu stali i plastiku jako materiałów
- Możliwość dostarczenia w rozmiarach od 14 do 100 (rozmiar silnika 56 do 315 L)
- Zalecane do pomp Berarma
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422047
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
Kupplung B28-28H7/25H7
Nr materiału 3135231
|
|
||||
|
Kupplung B28-20H7/20H7
Nr materiału 3137728
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/B17-SO
Nr materiału 3148250
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/32H7
Nr materiału 3229032
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/38H7
Nr materiału 3229045
|
|
||||
|
Kupplung B28-24H7/25H7
Nr materiału 3229046
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/20H7
Nr materiału 3229049
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/40H7
Nr materiału 3229050
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/25H7
Nr materiału 3274622
|
|
||||
|
Kupplung B28-28H7/20H7
Nr materiału 3299212
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/22H7
Nr materiału 3367018
|
|
||||
|
Kupplung B38-28H7/32H7
Nr materiału 3474653
|
|
||||
|
Kupplung B48-48H7/25H7
Nr materiału 3488846
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/32H7
Nr materiału 3491130
|
|
||||
|
Kupplung B24-19H7/20H7
Nr materiału 3506971
|
|
||||
|
Kupplung B32-24H7/32H7
Nr materiału 3536942
|
|
||||
|
Kupplung B48-42H7/40H7
Nr materiału 3549584
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/25H7
Nr materiału 3559416
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/28H7
Nr materiału 3560801
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/20H7
Nr materiału 3585191
|
|