Wyniki wyszukiwania dla: 'SMU 1200'
1
Rezultat
w kategorii
Produkty
<div>Filtry OffLine Filter serii OLF 15/30/45/60 są solidnymi urządzeniami do przepływu bocznikowego do zastosowania stacjonarnego w układach hydraulicznych i smarowania z dużymi ilościami oleju. <br /> Zastosowane wkłady filtracyjne z serii Dimicron wyróżniają się szczególnie wysoką chłonnością zanieczyszczeń oraz przyjazną dla środowiska utylizacją (poprzez spopielanie).<br /> <br /> <strong>Opcjonalnie ze zintegrowanymi czujnikami cieczy</strong> Filtr przepływu bocznikowego można wyposażyć w opcjonalny czujnik zanieczyszczeń 1000 oraz w AquaSensor AS 1000. Pozwala do na jednoczesne monitorowanie zanieczyszczeń cząstkami stałymi, nasycenia wody i temperatury. Opcjonalne urządzenie SMU 1200 SensorMonitoring Unit może być wbudowane do wyświetlania pomiarów. Zmierzone dane mogą być w łatwy i szybki sposób przenoszone na komputer za pomocą pamięci USB lub integrowane z systemem sterowania maszyny przy wykorzystaniu wyjść analogowych.</div><div><ul><li>Objętość obudowy: maks. 78 l</li><li> Ciśnienie robocze: maks. 6 barów</li><li> Wydłużenie okresu eksploatacji filtrów i komponentów</li><li> Większa dyspozycyjność maszyny</li><li> Wydłużenie czasookresów pomiędzy wymianami oleju</li><li>Wysoki poziom łatwości serwisowania</li><li>Wysoka chłonność zanieczyszczeń wkładów filtracyjnych</li><li> Ekologiczna utylizacja wkładów filtracyjnych, ze względu na możliwość ich spopielania</li><li> Zintegrowane czujniki cieczy do monitoringu zanieczyszczeń w oleju</li></ul></div>
2
Rezultaty
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Zapoznaj się z artykułami: W przemyśle papierniczym woda w oleju jest istotnym czynnikiem ryzyka, który pociąga za sobą znaczne koszty krótko- i długoterminowe. Obecność wody w oleju jest najczęściej wynikiem absorpcji wody przez olej, przykładowo z ...
Oprogramowanie, sterowniki urządzeń i instrukcje Sterowniki i oprogramowanie Oprogramowanie FluMoS light do monitorowania cieczy Oprogramowanie FluMoS Light to oprogramowanie do odczytu, wyświetlania i edycji danych z czujników cieczy HYDAC. Umożliw ...
1
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Wall-mounted
Wyświetlacze
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(923 KB)
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów