HEZ Modular

HEZ Modular

Siłowniki elektryczne z serii HEZ Modular to napędy liniowe, które można konfigurować za pomocą systemu modułowego.
Silnik, skrzynka odchylająca, przekładnia i zespół liniowy mogą być łączone ze sobą indywidualnie.
Takie połączenie zapewnia wysoki stopień elastyczności dzięki znormalizowanym komponentom.
Możliwe jest również wykonanie w pełni spersonalizowanych konstrukcji i rozwiązań opartych na projektach.
Zakres sił dla tych siłowników wynosi od 1 kN do 500 kN, przy długości skoku do 5 metrów.
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.