Electric cylinders

Electric cylinders

Siłowniki elektryczne HYDAC (HEZ) znane są również jako elektromechaniczne siłowniki liniowe. Składają się one z napędu typu nakrętka-wrzeciono, który jest napędzany silnikiem elektrycznym. Siłowniki elektryczne wymagają jedynie energii elektrycznej, co oznacza, że mogą być używane w sposób bardzo elastyczny i zdecentralizowany.
Nie zawierają żadnych olejów hydraulicznych, a jedynie smary. Nasze siłowniki elektryczne są dostępne z możliwością regulacji siły w zakresie od 1 kN do 500 kN i długości skoku do 5 metrów. Dostępne są różne wykonania i serie, które różnią się pod względem połączenia między silnikiem a gwintowanym wrzecionem, a także zakresem zastosowania. Nasz asortyment produktów obejmuje również wszystkie obszary zastosowań. Od prostych funkcji regulacji ze sporadycznymi ruchami do funkcji o wysokiej dynamice pracy w trybie ciągłym. Siłowniki elektryczne nie wymagają konserwacji przez cały okres eksploatacji.
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Broszura produktowa PL

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Broszura produktowa EN

(2.21 MB)