Siłowniki
Siłowniki są ważnym elementem napędowym w inżynierii maszyn. Obszary zastosowań są bardzo zróżnicowane. Stacjonarne, od budowy maszyn specjalnych i siłowników do podnoszenia mostów po funkcje uruchamiania zabezpieczeń w elektrowniach. Mobilne, od jednostek teleskopowych w dźwigach do zastosowań rolniczych. Często w ekstremalnych warunkach, przy dużych obciążeniach i długich przestojach.
Te wymagania stawiamy sobie sami i możemy korzystać z bogatego doświadczenia i szerokiej gamy produktów, od siłowników hydraulicznych po siłowniki elektryczne. Indywidualne potrzeby klienta są rozpatrywane pod względem efektywności energetycznej, optymalizacji masy, trwałości, konserwacji i ogólnej opłacalności ekonomicznej systemu.
Połączenie zasilaczy hydraulicznych HYDAC i rozwiązań napędowych KineSys umożliwia nam oferowanie kompletnych rozwiązań systemowych. Ponadto, systemy czujników mogą być zintegrowane lub dołączone w celu przesyłania do sterownika informacji o położeniu liniowym, ciśnieniu lub sile. W połączeniu ze sterownikiem i odpowiednim układem napędowym, siłowniki mogą być sterowane w pętli otwartej lub zamkniętej. Szeroki asortyment produktów uzupełnia globalny serwis.
Siłowniki hydrauliczne
Standardowy zakres do 1000 mm średnicy i do 12 m skoku
Wysoka gęstość siły, p<1000 barów
Wysoka dynamika
Solidna konstrukcja
Z tłumieniem położenia końcowego
Z adaptowalną, inteligentną technologią zaworów
Inne wymiary na żądanie
Siłowniki elektryczne
Standardowy zakres: Regulacja siły do 25 kN dynamicznie, skoki do 2 m
Kompaktowa jednostka napędowa
Możliwość samoblokowania
Wysoka kompatybilność środowiskowa
Wysoka dokładność pozycjonowania