Sterownik napędu
Nasze sterowniki napędów z serii HFI (HYDAC Frequency Inverter) kontrolują prędkość lub moment obrotowy silników trójfazowych.
Używamy naszych sterowników napędów do realizacji rozwiązań napędowych dla układów hydraulicznych i elektromechanicznych. Nasze rozwiązania napędowe obejmują zarówno proste zestawy komponentów, jak i kompletne rozwiązania systemów napędowych. Niezależnie od tego, czy są to siłowniki elektromechaniczne, czy układy hydrauliczne: Brakującym ogniwem są nasze sterowniki napędów. Umożliwiają łączenie układów napędowych w sieć, zmniejszają liczbę komponentów i wymaganą przestrzeń, minimalizują złożoność i zwiększają wydajność.
Nasze sterowniki napędów różnią się pod względem sposobu montażu i zastosowania.
Urządzenia MM (Motor Mounted) są montowane na standardowych silnikach asynchronicznych w celu sterowania ich prędkością. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności stosowania dodatkowej szafy sterowniczej. Sterownik napędu jest montowany na silniku jak plecak. Takie rozwiązania są dostępne w wersjach o mocy do 22 kW.
Urządzenia CM (Cabinet Mounted) służą do sterowania trójfazowymi silnikami synchronicznymi. Urządzenia te są stosowane do dynamicznych rozwiązań, wymagających między innymi szybkich zmian kierunku, wysokiej dokładności pozycjonowania i precyzyjnej kontroli siły/ciśnienia. Urządzenia te muszą być montowane w szafie sterowniczej. Rozwiązania tego typu są dostępne w wersjach o mocy do 170 kW na pojedynczą oś.
Urządzenia WM (Wall Mounted) są używane do sterowania prędkością standardowych silników asynchronicznych o większej mocy wyjściowej. Urządzenia te muszą być montowane w szafie sterowniczej lub na ścianie. Takie rozwiązania są dostępne w wersjach o mocy do 250 kW na pojedynczą oś.
Używamy naszych sterowników napędów do realizacji rozwiązań napędowych dla układów hydraulicznych i elektromechanicznych. Nasze rozwiązania napędowe obejmują zarówno proste zestawy komponentów, jak i kompletne rozwiązania systemów napędowych. Niezależnie od tego, czy są to siłowniki elektromechaniczne, czy układy hydrauliczne: Brakującym ogniwem są nasze sterowniki napędów. Umożliwiają łączenie układów napędowych w sieć, zmniejszają liczbę komponentów i wymaganą przestrzeń, minimalizują złożoność i zwiększają wydajność.
Nasze sterowniki napędów różnią się pod względem sposobu montażu i zastosowania.
Urządzenia MM (Motor Mounted) są montowane na standardowych silnikach asynchronicznych w celu sterowania ich prędkością. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności stosowania dodatkowej szafy sterowniczej. Sterownik napędu jest montowany na silniku jak plecak. Takie rozwiązania są dostępne w wersjach o mocy do 22 kW.
Urządzenia CM (Cabinet Mounted) służą do sterowania trójfazowymi silnikami synchronicznymi. Urządzenia te są stosowane do dynamicznych rozwiązań, wymagających między innymi szybkich zmian kierunku, wysokiej dokładności pozycjonowania i precyzyjnej kontroli siły/ciśnienia. Urządzenia te muszą być montowane w szafie sterowniczej. Rozwiązania tego typu są dostępne w wersjach o mocy do 170 kW na pojedynczą oś.
Urządzenia WM (Wall Mounted) są używane do sterowania prędkością standardowych silników asynchronicznych o większej mocy wyjściowej. Urządzenia te muszą być montowane w szafie sterowniczej lub na ścianie. Takie rozwiązania są dostępne w wersjach o mocy do 250 kW na pojedynczą oś.
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr