Płytowy wymiennik ciepła z regulacją
Płytowe wymienniki ciepła ze sterowaniem w pętli zamkniętej
WTRE jest stosowany jako obieg pośredni do chłodzenia wrzecion silników, przekładni, zespołów hydraulicznych i środków smarnych. Zazwyczaj stosuje się go w połączeniu z istniejącym zespołem chłodzenia. Chłodziwo jest pompowane z pompy zespołu chłodzącego przez płytowy wymiennik ciepła WTRE do obrabiarki. Jeśli woda chłodząca w istniejącej instalacji jest wystarczająco zimna, sprężarka nie jest potrzebna i pozostaje wyłączona na stałe.
- Stała regulacja temperatury medium; temperatura medium roboczego może być również opcjonalnie monitorowana wraz z temperaturą otoczenia (temperatura powietrza lub suportu maszyny)
- Wysokiej precyzji sterownik elektroniczny
- Niższe koszty eksploatacji dzięki oszczędności energii
- Prosta konwersja: nie ma potrzeby modyfikowania instalacji elektrycznej obrabiarki lub sterownika PLC
WTRE jest stosowany jako obieg pośredni do chłodzenia wrzecion silników, przekładni, zespołów hydraulicznych i środków smarnych. Zazwyczaj stosuje się go w połączeniu z istniejącym zespołem chłodzenia. Chłodziwo jest pompowane z pompy zespołu chłodzącego przez płytowy wymiennik ciepła WTRE do obrabiarki. Jeśli woda chłodząca w istniejącej instalacji jest wystarczająco zimna, sprężarka nie jest potrzebna i pozostaje wyłączona na stałe.
- Stała regulacja temperatury medium; temperatura medium roboczego może być również opcjonalnie monitorowana wraz z temperaturą otoczenia (temperatura powietrza lub suportu maszyny)
- Wysokiej precyzji sterownik elektroniczny
- Niższe koszty eksploatacji dzięki oszczędności energii
- Prosta konwersja: nie ma potrzeby modyfikowania instalacji elektrycznej obrabiarki lub sterownika PLC
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000509905
- Search Bar : $SL-1000068217 [1000537868] [pl]
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Płytowy wymiennik ciepła z regulacją
|
WTRE-R-615-30/E10A/2/0
Nr materiału 4207896
|
|
||||
|
WTRE-L-615-30/E14A/2/0
Nr materiału 4270036
|
|
||||
|
WTRE-R-722-60/E10A/2/0
Nr materiału 4589192
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_D-E-TechNews-WTRE.jpg)
D E TechNews WTRE
Informacja o produkcie
EN
(0.43 MB)