P4WER 06 E

SKU
GP_1000506243
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Zawory Qmax [l/min]
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Materiał uszczelnień
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Elementy produktów grupowanych
P4WER 06 E08 D01-12PG/N *
Nr materiału 3492773
Pmax [bar]:
350
Projekt:
Montaż na kolektorze
Model:
Standard
Seria produktów:
P4WER 6 E
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
P4WER 06 E16 D01-12PG/N *
Nr materiału 3492795
Pmax [bar]:
350
Projekt:
Montaż na kolektorze
Model:
Standard
Seria produktów:
P4WER 6 E
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
P4WER 06 E26 D01-12PG/N *
Nr materiału 3492796
Pmax [bar]:
350
Projekt:
Montaż na kolektorze
Model:
Standard
Seria produktów:
P4WER 6 E
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
P4WER 06 E26 D01-12PG/V
Nr materiału 3539264
Pmax [bar]:
350
Projekt:
Montaż na kolektorze
Model:
Standard
Seria produktów:
P4WER 6 E
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.