OLS – OffLine Separator

The OLS OffLine Separator is a dewatering unit for hydraulic oils and light gear oils with densities below 950 kg/m3. Dewatering is based on the coalescing principle, whereby the smallest water droplets are combined into larger droplets in the coalescing element and separated from the oil by gravity.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.

 

  • Optionally with pre-filter
  • Volume flow: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [pl]
SKU
GP_1000553586
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
Nr materiału 4396730
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Filtr wstępny:
OLF-5/4 mocowanie od góry
Dane uzupełniające:
Bez
Technika pomiarowa:
Z
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
OLS10 OffLine Separator
Broszura produktowa PL

(2.44 MB)

OLS10 OffLine Separator
Broszura produktowa EN

(2.44 MB)