OLFBD – OffLine Filter

OffLine Filter OLFBD to mały stacjonarny agregat filtrujący, bez zespołu silnika i pompy, do precyzyjnej filtracji cieczy hydraulicznych i smarnych oraz do usuwania wody z systemu.
 
Kierunek przepływu przez wkład filtracyjny można dowolnie wybrać (od wewnątrz do zewnątrz lub odwrotnie).
 
Do zastosowania w układach hydraulicznych i smarnych przemysłowych oraz mobilnych.

  • Wydłużenie okresu eksploatacji filtrów i komponentów
  • Dowolny kierunek przepływu przez wkład filtracyjny
    (od wewnątrz do zewnątrz lub od zewnątrz do wewnątrz)
  • Przepływ bocznikowy jest pobierany z obiegu filtracji chłodzenia
  • Odciągana ilość jest ograniczana przez otwór we wkładzie filtracyjnym
    (żadne części nie poruszają się mechanicznie)
  • Prędkość przepływu maks. 5 l/min, inne na zapytanie
SKU
GP_1000444965
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
OLFBD-20-A-N-Z
Nr materiału 3504645
Materiał uszczelniający:
NBR=NBR (Perbunan)
Wskaźnik zabrudzenia:
Z=brak (SF)
Rozmiar złącza:
Bez złącza
Typ złącza:
Gwint (cale, ISO 228)
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
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Broszura produktowa PL

(0.67 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Broszura produktowa EN

(0.67 MB)