OLF 5 – OffLine Filter
Kompaktowe i stacjonarne urządzenia do uzdatniania cieczy OLF 5 są stosowane do precyzyjnej filtracji olejów hydraulicznych i smarnych w przepływie bocznikowym. Wersje z jednostką pompy i silnika są również dostępne. W wersji ładowarki górnej wkład filtracyjny jest wyjmowany "od góry" (do wymiany wkładu filtracyjnego nie są wymagane narzędzia). Wkłady filtracyjne Dimicron mają poniższe właściwości:
- Szczególnie wysoka chłonność zanieczyszczeń
- Bezpieczna dla środowiska utylizacja (spopielanie) i
- zatrzymywanie wody (opcjonalnie: Aquamicron)
Urządzenie OLF 5 stosuje się w obrabiarkach, wtryskarkach tworzyw sztucznych, sprzęcie mobilnym oraz w zastosowaniach energii wiatrowej.
- Prędkość przepływu, przewód hydrauliczny: maks. 15 l/min
Prędkość przepływu, przewód smarowania: maks. 4 l/min - Ciśnienie robocze, przewód hydrauliczny: maks. 4,5 bara
Ciśnienie robocze, przewód smarowania: maks. 3,5 bara - Wydłużenie okresu eksploatacji filtrów i komponentów
- Większa dyspozycyjność maszyny
- Wydłużenie czasookresów pomiędzy wymianami oleju
- Dzięki kompatowej konstrukcji agregatu wymagane minimalne zapotrzebowanie na miejsce pod zabudowę.
- Wysoki poziom łatwości serwisowania
- Wysoka chłonność zanieczyszczeń wkładów filtracyjnych
- Ekologiczna utylizacja wkładów filtracyjnych, ze względu na możliwość ich spopielania
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000444963
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [pl]
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
OLF 5 – OffLine Filter
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
OLF5 Agregat stacjonarny do filtracji bocznikowej
Broszura produktowa
PL
(2.08 MB)
OLF5 OffLine Filter
Broszura produktowa
EN
(2.09 MB)