Wyniki wyszukiwania dla: 'OFX – agregat filtrujący'
2
Rezultaty
w kategorii
Produkty
<p>Stacjonarne urządzenie do uzdatniania cieczy OF 5 do odpylania cieczy w przepływie bocznikowym jest stosowane do filtrowanego lub niefiltrowanego napełniania systemów, przetłaczania czynników hydraulicznych i smarnych oraz do opróżniania zbiorników hydraulicznych. Do stosowania w układach oleju hydraulicznego i smarnego w różnych gałęziach przemysłu.</p><ul><li><p>Prędkość przepływu: maks. 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Ciśnienie robocze: < 4,5 bara</p></li><li><p>Dogodne filtracja w przepływie bocznikowym</p></li><li><p>Łatwa obsługa</p></li><li><p>Zwiększona żywotność oleju oraz komponentów hydraulicznych.</p></li><li><p>Redukcja kosztów eksploatacji maszyny (LCC)</p></li></ul>
<p>Mobilne agregaty filtracyjne serii MFU-30-100 zostały zaprojektowane jako mobilne urządzenia serwisowe. Elementy filtrujące usuwają zanieczyszczenia cząstkami stałymi i nagromadzoną wodę.</p><p>Opcjonalnie agregaty mogą być wyposażone w technologię pomiarową do ciągłego monitorowania cieczy. Komunikacja bezprzewodowa i połączenie z danymi w chmurze umożliwiają integrację z nowoczesnymi środowiskami.</p><ul><li class="libreak">Napełnianie układów hydraulicznych z filtracją i bez filtracji</li><li class="libreak">Okresowa filtracja bocznikowa układów hydraulicznych</li><li class="libreak">Transfer cieczy z filtracją i bez filtracji</li><li class="libreak">Opróżnianie zbiorników hydraulicznych z pominięciem filtracji</li><li class="libreak">Ciągłe monitorowanie cieczy</li><li class="libreak">Większa trwałość cieczy</li><li class="libreak">Zwiększona żywotność komponentów oraz filtrów systemowych</li><li class="libreak">Łatwa obsługa</li></ul>
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów