LVU

Urządzenie LowViscosity LVU-CD-10 firmy HYDAC jest przeznaczone do dwustopniowej filtracji bocznikowej. Usuwa ono zanieczyszczenie cząstek stałych i wodę w stanie wolnym z oleju napędowego. Stosowanie urządzenia LowViscosity LVU-CD-10 minimalizuje zanieczyszczenie w systemie, zapobiegając drogim przestojom systemu. Eliminuje również konieczność wczesnej i drogiej utylizacji oleju napędowego.

Urządzenie LowViscosity LVU-CD-40 służy do odwadniania olejów napędowych o gęstości mniejszej niż 950 kg/m3. Proces odwadniania działa zgodnie z zasadą koalescencji, co oznacza, że drobne krople wody łączą się w duże krople w urządzeniu koalescencyjnym i są oddzielane od oleju napędowego pod wpływem siły ciężkości. Urządzenie LowViscosity LVU-CD-40 jest instalowane w obiegu bocznikowym, ale może również być stosowany jako urządzenie do przepompowywania oleju napędowego, opcjonalnie z filtrem wstępnym.
  •  Większa dyspozycyjność systemu
  •  Odwadnianie efektywne kosztowo
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [pl]
SKU
GP_1000421115
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
Nr materiału 3992032
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
Nr materiału 4024213
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
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
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Broszura produktowa PL

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Broszura produktowa EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Broszura produktowa PL

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Broszura produktowa EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Broszura produktowa PL

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Broszura produktowa EN

(1.1 MB)