Ręczne zawory suwakowe
Ręczne zawory suwakowe BIERI są wytrzymałymi zaworami, odpowiednimi do ciśnień do 700 barów i natężeń przepływu do 25 l/min. Dostępne w rozmiarze 6, według standardu Bieri lub normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Przegląd produktów
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media