Kierunkowe zawory grzybkowe

Kierunkowe zawory grzybkowe

Kierunkowe zawory grzybkowe BIERI są szczelnymi zaworami, odpowiednimi do ciśnień do 1000 barów i natężeń przepływu do 25 l/min. W zależności od serii zawory są dostępne w rozmiarze 4 lub 6, według standardu Bieri lub normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.

Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Rozmiar nom.
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media