Zawory ciśnieniowe
Zawory ciśnieniowe BIERI są zaworami bezpośredniego działania, odpowiednimi do ciśnień do 1000 barów i natężeń przepływu do 30 l/min. W zależności od serii zaworów są one dostępne w rozmiarze 4 lub 6, według standardu Bieri lub normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Przegląd produktów
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media