Komponenty hydrauliczne wysokiego ciśnienia

Komponenty hydrauliczne wysokiego ciśnienia

Komponenty hydrauliki wysokociśnieniowej BIERI obejmują pompy jako jednostki osiowe lub promieniowe oraz zawory wszystkich typów, odpowiednie do ciśnień do 1000 barów i objętości wyporu do 62,7 cm3/obr. lub natężeń przepływu do 32 l/min, a także odpowiednie akcesoria.
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Typ, przesterowanie ręczne
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Model
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Przesterowanie ręczne
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Zasada działania
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Pokaż więcej filtrów

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media