Hybox

Hybox

Hybox – bardzo kompaktowa i wydajna mała jednostka

  • Elastyczna koncepcja zaworu
  • Dodatkowe bloki sterowania można łatwo uzupełniać
  • Możliwa integracja serii Hydac ML
  • Rozmiar zbiornika: 20–400 l
  • Maks. ciśnienie: 350 barów
  • Maks. prędkość przepływu: 1–60 l/min
  • Krótki czas dostawy: <3 dni
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media