EcoSwitch
HYDAC EcoSwitch to rozdzielacz sterowany hydraulicznie z dwiema pompami. Chodzi o to, aby w razie niskiego zapotrzebowania przełączyć tryb pracy jednej z pomp do obiegu bezciśnieniowego. Tryb pracy pompy jest przełączany pomiędzy obiegiem bezciśnieniowym a systemowym metodą hydrauliczno-mechaniczną za pomocą dwóch zaworów: zaworu sterującego i głównego zaworu regulacyjnego, który otwiera i zamyka połączenie ze zbiornikiem.
HYDAC EcoSwitch to proste rozwiązanie dla maszyn, które nie mogą korzystać z zalet regulacji bezstopniowej, umożliwiające redukcję strat w układzie hydraulicznym. EcoSwitch nie wymaga też żadnych układów elektronicznych, czujników ani oprogramowania. Można go z łatwością włączyć do układu hydraulicznego, na przykład przez zastosowanie złączek wysokiego ciśnienia (HPCO) w układzie otwartym. EcoSwitch działa niezależnie od technologi napędu, co oznacza, że można go zintegrować z maszynami konwencjonalnymi.
HYDAC EcoSwitch to proste rozwiązanie dla maszyn, które nie mogą korzystać z zalet regulacji bezstopniowej, umożliwiające redukcję strat w układzie hydraulicznym. EcoSwitch nie wymaga też żadnych układów elektronicznych, czujników ani oprogramowania. Można go z łatwością włączyć do układu hydraulicznego, na przykład przez zastosowanie złączek wysokiego ciśnienia (HPCO) w układzie otwartym. EcoSwitch działa niezależnie od technologi napędu, co oznacza, że można go zintegrować z maszynami konwencjonalnymi.
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.