EcoPack
Nowy HYDAC EcoPack to asortyment produktowy zasilaczy hydraulicznych z napędem o zmiennej prędkości jako zdecentralizowane rozwiązanie autonomiczne, do zasilania hydraulicznych elementów wykonawczych indywidualnie według potrzeb. W zależności od zastosowania, funkcji i zasilania napięciem w maszynie dostarczamy EcoPack z silnikiem chłodzonym powietrzem lub wodą w zakresie napięcia 24–400 VDC. Funkcjonalność zmiennej prędkości silnika jest zrealizowana przez przekaźnik prędkości komunikujący się z przetwornicą. Ponadto przetwornicę można zintegrować w system magistrali CAN maszyny (CANopen lub SAE1939). W połączeniu z kontrolerami HYDAC (TTC) EcoPack można również zintegrować z architekturę maszyny jako system autonomiczny z własnym kontrolerem.
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Broszura produktowa
PL
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Broszura produktowa
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Informacja o produkcie
PL
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Informacja o produkcie
EN
(2.32 MB)