Połączenia pomp KKP
Pompy promieniowe tłokowe KKP są bardzo lekkimi i kompaktowymi jednostkami pompowymi 2-stopniowymi (HP/LP) o konstrukcji z wałem drążonym. Umożliwia to montaż z bardzo dużą oszczędnością miejsca do silnika elektrycznego bez obudowy kopułowej i złącza na nasadce ochronnej zbiornika. W połączeniu z zaworami wbudowanymi w jednostkę pompową ta seria jest bezkonkurencyjna pod kątem wielofunkcyjności i optymalizacji przestrzeni.
Ciśnienie robocze LP | Do 160 barów |
Wydajność LP | od 0,94 do 5,43 cm³/obrót |
Ciśnienie robocze HP | Do 700 barów |
Wydajność HP | od 0,17 do 2,71 cm³/obrót |
Zakres prędkości | od 1500 do 3600 obr/min |
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Installation Manual KKP
Instrukcja montażu/naprawy
EN
(0.7 MB)