Systemy układane zaworów poziome ML
Blok modułowy HYDAC typu ML to blok sterujący złożony z indywidualnych modułów standardowych do systemów oleju hydraulicznego. Różne moduły funkcyjne można zamocować kołnierzowo do modułu bazowego. Zespół o układzie poziomym ML można montować do zasilaczy hydraulicznych HYDAC CA, CO1(S), DC1 i HP za pomocą różnych modułów bazowych lub podłączać do wszystkich systemów hydraulicznych za pomocą rurowego modułu połączeniowego. Ze względu na konstrukcję modułową ten system pozwala na dużą elastyczność i oferuje indywidualne rozwiązania do zadań sterowania. Zachwyca małymi rozmiarami oraz dużą gęstością mocy. System jest przystosowany zwłaszcza do sterowania małymi odbiornikami oraz do zadań z odpornością na siłę i ciśnienie.
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

ML Valve Stacking System
Broszura produktowa
PL
(9.04 MB)

ML Valve Stacking System
Broszura produktowa
EN
(9.04 MB)