Systemy układane zaworów L
System układany z możliwością rozbudowy według potrzeb, do kontrolowania odbiorników o małej pojemności i zbiorników utrzymania obciążenia ciśnieniowego - Duża elastyczność planowania i konstrukcji - Małe wymiary połączone w dużą gęstością mocy - Zabezpieczenie przed wyciekami dzięki krótkim i sztywnym połączeniom - Późniejsza rozbudowa możliwa przez dodanie modułów DANE TECHNICZNE Prędkość przepływu: do 12 l/min
Ciśnienie robocze: maks. 500 barów
Napięcia: 24 i 230 V
Klasa ochronny: IP65 wg DIN EN 60034-5
Typ cieczy: olej hydrauliczny wg DIN 51524 część 1 i 2
Zakres temperatury cieczy roboczej: min. -20°C do maks. +80°C
Zakres temperatury otoczenia: od min. -20°C do maks. +40°C
Zakres lepkości: 10 – 380 mm²/s zalecana filtracja: maks. dozwolony poziom zanieczyszczenia cieczy roboczej wg ISO 4406 klasa 21/19/16 Ciężar: od 0,2 do 2,2 kg na pojedynczy moduł
Przepływ zwrotny: do maks. 15 l/min
Montaż: do jednostek CO1, DC1, CA i HP
Szczegóły w broszurze 5.304.2
Do pobrania dla tej kategorii

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)