![Hybox Hybox](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Hybox-PIC119228-1__SALL__AIN__V2.png)
Hybox
Hybox – bardzo kompaktowa i wydajna mała jednostka
- Elastyczna koncepcja zaworu
- Dodatkowe bloki sterowania można łatwo uzupełniać
- Możliwa integracja serii Hydac ML
- Rozmiar zbiornika: 20–400 l
- Maks. ciśnienie: 350 barów
- Maks. prędkość przepływu: 1–60 l/min
- Krótki czas dostawy: <3 dni
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.