![Komponenty hydrauliczne wysokiego ciśnienia Komponenty hydrauliczne wysokiego ciśnienia](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_BRK-WVH-transparent__SALL__AIN__V2.png)
Komponenty hydrauliczne wysokiego ciśnienia
Komponenty hydrauliki wysokociśnieniowej BIERI obejmują pompy jako jednostki osiowe lub promieniowe oraz zawory wszystkich typów, odpowiednie do ciśnień do 1000 barów i objętości wyporu do 62,7 cm3/obr. lub natężeń przepływu do 32 l/min, a także odpowiednie akcesoria.
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media