HVT 1100 – cyfrowa kamera Ethernet do zastosowań mobilnych
HVT 1000 to cyfrowa kamera opracowana specjalnie do poprawy pola widzenia w trudnych warunkach środowiskowych.
Ma ona cyfrowy czujnik obrazu CMOS 1/4 cala najnowszej generacji z rozdzielczością 1,3 megapikseli przy maksymalnie 60 obrazach na sekundę. Czujnik obrazu jest zoptymalizowany do wymagających warunków oświetlenia, jak świt lub ciemność bądź sceneria z bardzo dynamicznym zakresem, jak podświetlenie.
Kamera jest dostępna z polem widzenia w zakresie od 30° do 180° – adaptacje mniejszego pola widzenia można wykonać cyfrowo w procesorze obrazu.
Zainstalowany procesor obrazów wykonuje korekcję zakłóceń optycznych, automatyczny balans bieli, kontrolę ekspozycji, likwidowanie szumów oraz kompresję zakresu dynamicznego obrazów o dużym kontraście. Obraz kamery można poprawić za pomocą konfigurowanych nakładek graficznych, takich jak linie, krzywe, logotypy i teksty.
Interfejs Fast Ethernet lub BroadR-Reach zapewnia skompresowany strumień wideo. Do konfiguracji kamery wdrożono wymagania ISO 17215 (pojazdy drogowe – interfejs komunikacji wideo do kamer).
Biblioteka oprogramowania jest dostępna do konfiguracji HVT 1000
Kamera ma kompaktową, solidną konstrukcję i jest przystosowana do użycia w szerokim zakresie temperatur.
Model HVT 1000 można stosować jako kamerę wsteczną, kamerę widoku dookoła oraz do monitorowania procesów w maszynach mobilnych.
- Kamera cyfrowa 1,3 megapiksela z pikselami BSI 3µm do poprawy pola widzenia i monitorowania procesów
- Dostępna w wariantach z poziomym polem widzenia od 30° do 180°
- Kwalifikowane motoryzacyjne układy optyczne, powlekane i podgrzewane
- Czujniki obrazów najnowszej generacji zapewniają wysoki zakres dynamiczny oraz doskonałą skuteczność w ciemności
- Dostępne warianty Fast Ethernet (100Base-TX) i BroadR-Reach (100Base-T1)
- Solidna, przystosowana do użycia mobilnego oraz łatwa w czyszczeniu obudowa z IP6K9K
- Kompatybilna z wyświetlaczami HYDAC Vision312 lub ze standardowymi wyświetlaczami na rynku z interfejsem Ethernet
HVT 1100 – cyfrowa kamera Ethernet do zastosowań mobilnych
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
Nr materiału 929480
|
|
Do pobrania
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.83 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.83 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)