HTT 8200
(Minimalna ilość zamówienia 500 szt.)
Przekaźniki temperatury serii HTT 8000 zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań OEM, np. w użyciu mobilnym. Wykonanie na bazie urządzenia z technologią półprzewodników krzemowych z odpowiednią elektroniką ewaluacyjną.
Wszystkie części stykające się z cieczą są wykonane ze stali nierdzewnej i spawane ze sobą.
Standardowe sygnały wyjść analogowych, np. 4 .. 20 mA, od 0 do 5 V, od 1 do 6 V lub 0 ... 10V) są dostępne do integracji w nowoczesnych kontrolerach.
Ilorazowe sygnały wyjściowe są również dostępne.
Do połączenia elektrycznego dostępne są różne wbudowane wtyki połączeniowe.
Z wytrzymałością na ciśnienie 600 barów i doskonałą charakterystyką EMC model HTT 8000 jest idealny do użycia w trudnych warunkach.
- Dokładność: ≤ ± 1,5% FS typ.
- Bardzo kompaktowa konstrukcja
- Wyjątkowe właściwości EMC
- Stabilność długoterminowa
- Search Bar: Search Bar
Do pobrania

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
(0.72 MB)