HTT 1200
(Minimalna ilość zamówienia 500 szt.)
HTT 1000 to cyfrowy przekaźnik temperatury, opracowany specjalnie do wykorzystania szeregowego, np. w zastosowaniach mobilnych, gdzie przestrzeń montażowa jest mocno ograniczona.
Czujnik temperatury na bazie PT 1000 i odpowiednia elektronika ewaluacyjna pozwala mierzyć temperatury w zakresie od -25°C do +125°C.
Wszystkie standardowe sygnały wyjściowe, np. 4 .. 20 mA, od 0 do 5 V, od 1 do 10 V. 10 V)są dostępne do integracji w nowoczesnych kontrolerach. Radiometryczne sygnały wyjściowe są również dostępne.
Do połączenia elektrycznego dostępne są różne zintegrowane elementy złączne oraz różne rozwiązania kablowe w urządzeniu.
Z wytrzymałością na ciśnienie 600 barów i doskonałą charakterystyką EMC model HTT 1000 jest idealny do użycia w trudnych warunkach.
- Dokładność: ≤ ± 1,0% FS typ.
- Bardzo kompaktowa konstrukcja
- Wyjątkowe właściwości EMC
- Search Bar: Search Bar
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
Nr materiału 930065
|
|
||||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
Nr materiału 930700
|
|
Do pobrania

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
(11.53 MB)