HTS 8200
Właściwy dla klienta produkt OEM do dużych serii
(Minimalna ilość zamówienia 500 szt.)
(Minimalna ilość zamówienia 500 szt.)
Seria przełączników temperatury HTS 8000 została zaprojektowana specjalnie na rynek OEM, np. do zastosowań mobilnych. Wykonanie na bazie urządzenia z technologią półprzewodników krzemowych z odpowiednią elektroniką ewaluacyjną. Wszystkie części stykające się z cieczą są wykonane ze stali nierdzewnej i spawane ze sobą.
Wyjście tranzystora jest dostępne z funkcją N/C lub N/O.
Punkt przełączania i rozłączania HTS 8000 jest ustawiony fabrycznie zgodnie ze specyfikacją klienta.
Do połączenia elektrycznego dostępne są różne wbudowane wtyki połączeniowe. Z wytrzymałością na ciśnienie 600 barów i doskonałą charakterystyką EMC model HTS 8000 jest idealny do użycia w trudnych warunkach.
- Dokładność: ≤ ± 1,5% FS typ.
- Bardzo kompaktowa konstrukcja
- Wyjątkowe właściwości EMC
- Stabilność długoterminowa
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266404
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
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Broszura produktowa
PL
(0.7 MB)

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Broszura produktowa
EN
(0.7 MB)