HMG 4000
to rejestrator danych zapewniający przenośny pomiar i gromadzenie danych. Został opracowany głównie dla wszystkich zmiennych występujących w systemach hydraulicznych takich jak ciśnienie, temperatura, przepływ oraz przesunięcie liniowe. Ponadto zapewnia bardzo dużą elastyczność nawet w odniesieniu do innych mierzonych zmiennych. Główne zastosowania: serwisowanie, konserwacja lub stanowiska testowe.
Dzięki dużemu 5,7-calowemu ekranowi dotykowemu HMG 4000 oferuje niezwykle łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Dzięki czytelnemu menu wyboru operator może uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i ustawień urządzenia.
HMI 4000 może rejestrować sygnały z maksymalnie 38 czujników jednocześnie.
W tym celu HYDAC ELECTRONIC oferuje specjalne czujniki, które są automatycznie wykrywane przez HMG 4000 i których parametry, takie jak wartości pomiarowe, zakresy pomiarowe i jednostki pomiarowe, można ustawić. Są to z jednej strony czujniki HYDAC HSI (HYDAC Sensor Interface) służące do pomiaru ciśnienia, temperatury i natężenia przepływu, do podłączenia których dostępnych jest 8 analogowych kanałów wejściowych.
Za pośrednictwem magistrali CAN można również podłączyć do 28 specjalnych czujników HYDAC HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) również z automatycznym wykrywaniem czujników.
HMG 4000 można opcjonalnie podłączyć do istniejącej sieci CAN. Umożliwia to rejestrację danych pomiarowych przesyłanych za pośrednictwem magistrali CAN (np. prędkość obrotowa silnika, ciśnienie silnika) w połączeniu z danymi pomiarowymi z układu hydraulicznego.
Urządzenie oferuje również wejścia pomiarowe dla standardowych czujników z sygnałami prądowymi i napięciowymi.
HMG 4000 uzupełnia aplikację, zapewniając dwa dodatkowe wejścia cyfrowe (np. do pomiaru częstotliwości lub obrotów).
Najbardziej imponującą cechą HMG 4000 jest jego zdolność do rejestrowania dynamicznych procesów maszyny w postaci krzywej pomiarowej i renderowania ich w postaci wykresu — co więcej, online i w czasie rzeczywistym.
. Oprogramowanie HYDAC HMGWIN, które jest specyficzne dla HMG 4000, jest dostarczane w celu wygodnego przetwarzania końcowego, renderowania i oceny pomiarów na komputerze.
- Duży, w pełni kolorowy wyświetlacz graficzny 5,7-calowy ekran dotykowy
- Możliwość rejestrowania do 38 czujników jednocześnie, 8 czujników analogowych, 2 czujników cyfrowych i 28 czujników HSCI za pośrednictwem magistrali CAN
- Możliwość jednoczesnego zobrazowania do 100 kanałów pomiarowych
- Wysoka szybkość próbkowania, do 8 czujników po 0,1 ms na raz
- Szybkie i niezależne ustawienie podstawowe dzięki zastosowaniu automatycznego rozpoznawania czujników
- Wejścia analogowe 0.. 20 mA, od 4 do 20 mA napięcie 0 .. 50V, -10 .. Wejście 10 V
- PT 100/1000
- Podłączenie do systemu CANbus (również J1939)
- Prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa, intuicyjne menu
- Praktyczna, solidna konstrukcja
- Bardzo duża pamięć danych do archiwizacji krzywych pomiarowych. Umożliwia przechowywanie 500 pomiarów z maksymalnie 8 milionami zmierzonych wartości
- Różne tryby pomiarowe:
- Szybki zapis krzywej - Pomiary długoterminowe
- Zapis dynamicznych procesów „online” (czas rzeczywisty)
- Pomiary sterowane zdarzeniami z kilkoma opcjami wyzwalania
- Funkcja programowania dla urządzeń przełączających HYDAC
- Interfejs PC przez USB
- Złącze hosta USB dla pamięci USB
- Wygodna wizualizacja, archiwizacja i przetwarzanie danych za pomocą dostarczonego oprogramowania HMGWIN.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Nr materiału 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Nr materiału 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Nr materiału 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Nr materiału 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Nr materiału 928396
|
|
Do pobrania
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Przenośny rejestrator danych
(1.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 - R26 Firmware
(4.68 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)