HMG 2500
Standard
HMG 2500 jest nowoczesnym, zaawansowanym technicznie, przenośnym urządzeniem do pomiaru i rejestrowania danych.
Ma on prostą, jasną nawigację operatora oraz wiele zaawansowanych funkcji do wykonywania licznych zadań pomiarowych bez komplikacji i bardzo szybko z doskonałą skutecznością.
Sprawia to, że HMG 2500 jest idealnym narzędziem w szczególności dla pracowników działu konserwacji, rozruchu i serwisu. To urządzenie jest zaprojektowane przede wszystkim do rejestrowania wartości ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu, które są standardowymi zmiennym w układach hydraulicznych i pneumatycznych. Do tego celu dostępne są specjalne czujniki. HMG 2500 rozpoznaje mierzone wartości, zakres pomiarowy i jednostkę tych czujników oraz automatycznie wprowadza podstawowe ustawienia urządzenia.
Dodatkowo HMG 2500 posiada wejście cyfrowe np. do pomiaru częstotliwości lub prędkości, a także wirtualny kanał pomiarowy do obliczania różnicy ciśnień lub wydajności.
Ze względu na swój różnorodny zakres funkcjonalny i łatwość użycia, HMG 2500 jest tak samo przydatny dla użytkowników, którzy chcą wykonywać pomiary okazjonalnie, jaki i dla tych, którzy przeprowadzają pomiary i dokumentację codziennie.
Ze względu na możliwości aktualizacji HMG 2500 w przyszłości będzie można stosować również nowe wersje oprogramowania dla urządzenia.
- Prosta i przyjazna obsługa
- Praktyczna, solidna obudowa
- Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny pikselowy
- Szybkie i niezależne ustawienia podstawowe ze względu na automatyczne wykrywanie czujnika
- Jednocześnie można podłączyć maksymalnie cztery czujniki
- Możliwość jednoczesnego wyświetlania do 32 kanałów pomiarowych
- Częstotliwość próbkowania do 0,1 ms
- Bardzo duża pojemność pamięci danych do archiwizacji przebiegów pomiarowych.
- Różne tryby pomiarów:
- pomiar normalny
- szybkie rejestrowanie krzywych
- pomiary długookresowe
- Dwa niezależne triggery, łączone logicznie
- Proste połączenie czujnika przez szybkozłącze M12x1 (push-pull)
- Złącze komputera
- USB
- RS 232
- Wygodne wizualizowanie, archiwowanie, przetwarzanie danych dzięki dostarczanemu oprogramowaniu HMGWIN i CMWIN
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [pl]
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Nr materiału 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Nr materiału 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Nr materiału 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Nr materiału 925296
|
|
Do pobrania
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Przenośny rejestrator danych
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)