HDA 5500

Dostępne wersje:
standard; z sekwencyjnym wejściem analogowym do czujników SMART

Cyfrowe wyświetlacze serii HDA 5500 do sterowane mikroprocesorem wyświetlacze i jednostki monitorujące przeznaczone do instalacji panelu przełączania.   Do trzech wejść analogowych plus jedno wyjście analogowe (4 do 20 mA lub 0 .. 10V) oraz do czterech wyjść przełączających przekaźników. Analogowe sygnały wejściowe są wyświetlane zgodnie z ustawieniami wybranymi przez użytkownika. Każde wyjście przełączające może być przypisane do jednego z wyjść lub do różnicy między wejściem 1 i 2. Jedna sonda temperatury PT100 może być podłączana bezpośrednio. Dodatkowo możliwy jest opcjonalny pomiar częstotliwości, np. przez zastosowanie HDS 1000 (sonda prędkości obrotowej HYDAC) do pomiaru prędkości obrotowej komponentów obrotowych.   W zależności od wersji istnieje również opcja podłączenia czujników SMART (tak zwanych czujników monitorowania stanu). Czujniki SMART to generacja czujników prod. HYDAC, które mogą dostarczać kilka różnych mierzonych wartości.    

  • Wyświetlacz cyfrowy sygnałów analogowych
  • Wyraźny wyświetlacz LED 4-miejscowy i 7-segmentowy
  • Maksymalnie 3 wejścia analogowe (od 4 do 20 mA, od 0 do 10 V lub 0 .. 5 V)
  • Dokładność ± 0,5%
  • Możliwe pomiary różnicowe
  • Wyjście analogowe (od 4 do 20 mA lub od 0 do 10 V)
  • Maksymalnie 4 wyjścia przełączające przekaźnikowe
  • Interfejs RS 232
  • Napięcie zasilania od 12 do 32 V DC lub od 85 do 265 V AC 50 / 60 Hz
  • Opcjonalnie z wejściem czujnika PT100 lub wejściem częstotliwości
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
SKU
GP_1000498259
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
HDA 5500-0-0-AC-000
Nr materiału 908861
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-0-0-DC-000
Nr materiału 908862
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-0-1-AC-000
Nr materiału 908863
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-0-1-DC-000
Nr materiału 908864
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-0-2-AC-000
Nr materiału 908865
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-0-2-DC-000
Nr materiału 908866
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-1-0-AC-000
Nr materiału 908867
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-1-0-DC-000
Nr materiału 908868
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-1-1-AC-000
Nr materiału 908869
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-1-1-DC-000
Nr materiału 908870
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-1-2-AC-000
Nr materiału 908871
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-1-2-DC-000
Nr materiału 908872
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-2-0-AC-000
Nr materiału 908873
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-2-0-DC-000
Nr materiału 908874
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-2-1-AC-000
Nr materiału 908875
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-2-1-DC-000
Nr materiału 908876
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-2-2-AC-000
Nr materiału 908877
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-2-2-DC-000
Nr materiału 908878
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-3-0-AC-000
Nr materiału 908879
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
HDA 5500-3-0-DC-000
Nr materiału 908880
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Strona

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.78 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.02 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.27 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.64 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.19 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.5 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
Broszura produktowa PL

(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
Broszura produktowa EN

(0.84 MB)