FSKV z jednym lub więcej zmiennymi punktami przełączania
Czujniki poziomu cieczy HYDAC ze zmiennymi punktami przełączania, nastawy niestandardowe do indywidualnego monitorowania poziomu cieczy w zbiorniku. Jeden lub więcej punktów przełączania może być wysyłane jako sygnał elektryczny i służyć do wyzwalania komunikatów ostrzegawczych w celu regulacji poziomu. Wysoka odporność na media, nawet w przypadku cieczy stwarzających problemy. Do wyboru są wymiary od 076 do 381 mm, szeroki wybór akcesoriów. Okrągłe złącza wtykowe M8 lub M12, styki przełączające dostępne jako styki przełączne. Zakres temperatury cieczy roboczej od -20°C do +95°C. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania pomocy przy wyborze.
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000421788
- Search Bar : $SL-1000057829 [1000493993] [pl]
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
FSKV zjednym lub więcej zmiennymi punktami przełączania
Rozmiar nominalny 127–381Zakres temperatur od -20°C do +95°C
|
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3532134
|
|
||||||||
|
FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3532906
|
|
||||||||
|
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3532912
|
|
||||||||
|
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3533091
|
|
||||||||
|
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Nr materiału 3922623
|
|
||||||||
|
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Nr materiału 3961116
|
|
||||||||
|
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Nr materiału 4316823
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.85 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Broszura produktowa
PL
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Broszura produktowa
EN
(0.67 MB)
FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa
PL
(0.68 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa
EN
(1.13 MB)