FSKF z jednym lub więcej stałymi punktami przełączania
Czujniki poziomu cieczy HYDAC ze stałymi punktami przełączania do monitorowania poziomu mediów w zbiorniku. Jeden lub więcej punktów przełączania może wysyłać sygnał elektryczny, który posłuży do wyzwalania komunikatów ostrzegawczych w celu regulacji poziomu. Wysoka odporność na media, nawet w przypadku cieczy stwarzających problemy. Do wyboru są wymiary od 076 do 381 mm, szeroki wybór akcesoriów. Dostępny jako styk przełączny z okrągłym złączem wtykowym M12. Zakres temperatur cieczy roboczej od -20°C do +95°C – inne wersje na zamówienie. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy w dokonaniu wyboru.
SKU
GP_1000421790
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3418419
|
|
||||||
|
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3477279
|
|
||||||
|
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3491323
|
|
||||||
|
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3502616
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Nr materiału 3904969
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Nr materiału 4219058
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Broszura produktowa
PL
(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Broszura produktowa
EN
(0.79 MB)

FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa
PL
(0.68 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa
EN
(1.13 MB)