FSKF wersja wydłużona
Czujniki poziomu cieczy HYDAC o wydłużonej konstrukcji do zbiorników o dużej pojemności. Do wyboru wiele rozmiarów od 500 do 1000 mm i wiele wariantów uszczelnień. Jeden lub więcej punktów przełączania może być wysyłane jako sygnał elektryczny i służyć do wyzwalania komunikatów ostrzegawczych w celu regulacji poziomu. Zakres temperatury cieczy roboczej od -20°C do +95°C. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania pomocy przy wyborze.
SKU
GP_1000474008
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3418419
|
|
||||||
|
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3477279
|
|
||||||
|
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3491323
|
|
||||||
|
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Nr materiału 3502616
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Nr materiału 3904969
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Nr materiału 4219058
|
|