FSK z owalną rurą plastikową
Czujniki poziomu cieczy HYDAC z owalną rurką z tworzywa sztucznego. Gdy poziom cieczy spadnie poniżej poziomu minimalnego, wysyłany jest sygnał elektryczny, który może być wykorzystany do wyzwolenia ostrzeżenia lub regulacji poziomu. Do wyboru są wymiary od 076 do 381 mm, szeroki wybór wersji uszczelnień, złączy i akcesoriów. Zestyki przełączania dostępne jako rozwierne, zwierne lub przełączne. Zakres temperatur cieczy roboczej od -20°C do +95°C – inne wersje na zamówienie. Prosimy o kontakt w celu znalezienia odpowiedniego produktu.
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000421780
- Search Bar : $SL-1000057829 [1000493993] [pl]
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
FSK zowalną rurą plastikową
Rozmiar nominalny 127–381Zakres temperatur od -20°C do +95°C
|
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3070285
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112231
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112276
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Nr materiału 3112277
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.4W-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112298
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112299
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Nr materiału 3112300
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.4W-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112301
|
|
||||||||
|
FSK-0254-2.5O-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112302
|
|
||||||||
|
FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112303
|
|
||||||||
|
FSK-0254-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Nr materiału 3112304
|
|
||||||||
|
FSK-0254-2.4W-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112305
|
|
||||||||
|
FSK-0381-2.5O-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112306
|
|
||||||||
|
FSK-0381-2.5C-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112307
|
|
||||||||
|
FSK-0381-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Nr materiału 3112308
|
|
||||||||
|
FSK-0381-2.4W-00000/O-/M12.000
Nr materiału 3112309
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M10.000
Nr materiału 3128796
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M10.000
Nr materiału 3128797
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M10.000
Nr materiału 3128968
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M10.000
Nr materiału 3128969
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
5050 Bedienungsanleitung 00 00 03 fsk
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.29 MB)
FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Broszura produktowa
PL
(0.72 MB)
FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Broszura produktowa
EN
(0.72 MB)
FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa
PL
(0.68 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa
EN
(1.13 MB)