FSA-IB z zaworem kontrolnym obsługiwanym pilotem, rozmiar 076–1000
Mierniki poziomu cieczy HYDAC z zabezpieczeniem przed wyciekiem w przypadku pęknięcia szkła. Aktualny poziom cieczy można odczytać w każdej chwili poprzez otwarcie zaworów zwrotnych, co zapobiega wyciekom ze zbiornika. Do wyboru wymiary od 076 do 1000 mm. Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach montażowych oraz wysoka odporność na media i promieniowanie UV, nawet w przypadku płynów zawierających glikol. Certyfikowane przez Bureau Veritas (BV) i American Bureau of Shipping (ABS).
SKU
GP_1000421778
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
FSA-254-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB BV 1BAR
Nr materiału 4496568
|
|
|||||||
|
FSA-381-2.0/-/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
Nr materiału 4520512
|
|
|||||||
|
FSA-127-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
Nr materiału 4547913
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4749931
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11003/NT/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750058
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11003/NT/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750060
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750063
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750064
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750085
|
|
|||||||
|
FSA-0176-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750086
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750087
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750088
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750089
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750090
|
|
|||||||
|
FSA-0500-0.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750163
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750164
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750206
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4750207
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4828527
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/HT/M12.200-2xIB BV
Nr materiału 4828528
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Broszura produktowa
PL
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Broszura produktowa
EN
(0.52 MB)

FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa
PL
(0.68 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa
EN
(1.13 MB)