FCU 1000
FCU 1000 jest przenośnym przyrządem serwisowym przeznaczonym do tymczasowego pomiaru zanieczyszczenia cząstkami stałymi, nasycenia wody i temperatury cieczy w układach hydraulicznych. Dzięki zintegrowanej pompie i dostarczonym wężom możliwe zastosowania obejmują:
- obwody sterowania
- obwody ciśnieniowe i
- zbiorniki bezciśnieniowe
Wszystkie dane pomiarowe (ISO, SAE/NAS, a także % nasycenia i temperatura w °C lub °F) są przechowywane w wewnętrznej pamięci danych. Wyniki pomiarów można przesyłać przez Bluetooth do terminala w celu oceny. Do zastosowań w układach hydraulicznych, dla działu serwisowego w układach hydrauliki mobilnej i do konserwacji.
- Nadaje się do olejów hydraulicznych do 350 mm2/s (oleje hydrauliczne do ISO VG 68)
- Do działania krótkiego (S4, zgodnie z DIN EN 60034/VDE 0530)
- FCU 1315 nadaje się również do zastosowań z olejem napędowym
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [pl]
SKU
GP_1000510109
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
FCU1310-4-U-AS-1
Nr materiału 3353201
|
|
||||||
|
FCU1315-4-U-AS-1
Nr materiału 4103386
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

FCU1000 FluidControl Unit
Broszura produktowa
PL
(0.75 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Broszura produktowa
EN
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Instrukcja obsługi i konse
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(10.5 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.47 MB)