ETS 7200

Dostępne wersje:
Standard

ETS 7000 to elektroniczny przetwornik temperatury, który z uwagi na swoją kompaktową konstrukcję jest w szczególności przystosowany do pomiaru temperatury w zastosowaniach hydraulicznych w branży przemysłowej i mobilnej.   Z czujnikiem temperatury na bazie krzemowego elementu półprzewodnikowego i odpowiednią elektroniką ewaluacyjną można mierzyć temperatury w zakresie od -25°C do +100°C. Sygnały wyjść analogowych, np. 4 .. 20 mA lub 0 .. 10V są dostępne w wersji standardowej dla integracji w nowoczesnych elementach sterowania. Można je przekazywać do urządzenia peryferyjnego przez wtyk M12x1. Z wytrzymałością na ciśnienie do 600 barów i doskonałymi właściwościami EMC model ETS 7000 jest idealnie przystosowany do użytku nawet w trudnych środowiskach.    

  • Idealny do zastosowań OEM
  • Bardzo kompaktowa konstrukcja
  • Doskonała charakterystyka elektromagnetyczna EMC
  • Stabilność długoterminowa
  • Standardowa klasa ochrony IP 67
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
SKU
GP_1000266392
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Sygnał wyjściowy
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Elementy produktów grupowanych
ETS 7246-A-010-000
Nr materiału 908120
Długość sondy:
10
Dokładność:
2,0% maks. = 1,0% typ.
Przyłącze elektryczne:
M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne:
G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
ETS 7246-B-010-000
Nr materiału 921148
Długość sondy:
10
Dokładność:
2,0% maks. = 1,0% typ.
Przyłącze elektryczne:
M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne:
G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
ETS 7246-B-010-000 + PP
Nr materiału 929588
Długość sondy:
10
Dokładność:
2,0% maks. = 1,0% typ.
Przyłącze elektryczne:
M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne:
G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
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
ETS 7200 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.36 MB)

ETS 7200 Compact instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.64 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
Broszura produktowa PL

(0.73 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
Broszura produktowa EN

(0.73 MB)