ETS 1700
Dostępne wersje:
Standard
Elektroniczny przełącznik temperatury ETS 1700 jest stosowany głównie razem z czujnikiem temperatury TFP 100, który został zaprojektowany specjalnie do instalacji w zbiorniku. 4-miejscowy wyświetlacz może wskazywać bieżącą temperaturę, jeden z punktów przełączania lub temperaturę maksymalną.
Temperatura maksymalna oznacza najwyższą temperaturę, jaka wystąpiła od włączenia urządzenia lub ostatniego zresetowania. 4 wyjścia przełączające można stosować na przykład do kontrolowania procesów ogrzewania i chłodzenia w układach hydraulicznych. Cztery punkty przełączania i rozłączania niezależne od siebie można bardzo łatwo regulować z klawiatury. Wyjście analogowe (4 .. 20 mA lub 0 .. 10 V) jest dostępne do integracji z systemami monitorowania (np. z PLC).
- 4-miejscowy wyświetlacz cyfrowy
- Łatwa obsługa przez programowanie klucza
- 4 przekaźniki wartości ograniczenia, punkty przełączania i rozłączania mogą być ustawione niezależnie od siebie
- Można wybrać sygnał wyjścia analogowego (4 .. 20 mA lub 0 .. 10V)
- Wiele przydatnych funkcji dodatkowych
- Możliwość wyboru pozycji instalacji (złącze czujnika pod/nad, klawiaturę i wyświetlacz można obracać o 180°)
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [pl]
|
ETS 1701-100-000
Nr materiału 906628
|
|
Do pobrania

18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)