Elastyczna obudowa kopułowa z chłodnicą oleju i powietrza
Kompaktowa konstrukcja HYDAC i niedrogie rozwiązanie
- Obudowa kopułowa zgodnie z VDMA 24561 kształt C
- Bezproblemowa wymiana kształtów A, B i C nawzajem możliwa zgodnie z VDMA 24561
- Możliwość dostarczenia do prawie wszystkich pomp hydraulicznych
- Przetwarzanie obydwu stron montażu kołnierzowego zakończone
- Obudowa kopułowa z elementem amortyzującym i chłodzącym (chłodnica oleju i powietrza)
- Wirnik wentylatora (montowany na wale silnika) dołączony do zakresu dostawy
- Do silników, 2-biegunowych, 4-biegunowych, 6-biegunowych wg normy IEC (1000–3000 rpm)
- Konstrukcja B5, B35, V1, V15
- Olej mineralny zgodnie z DIN 51524, inne media na życzenie
- Z opcjonalnym uchwytem nożnym wspornika kopuły
- Możliwy montaż w poziomie lub w pionie
Element chłodzący:
- doprowadzanie i rozładowanie z G3/4", uszczelnienie uszczelką
- Ciśnienie robocze maks. 16 barów
- Maks. dozwolona temperatura oleju +100°C
- Maksymalna różnica temperatur między temperaturą wlotu oleju i otoczenia nie może przekraczać 50°C
Zakres dostawy:
- seria 2001 do silnika o rozmiarze 80 (0,55–0,75 kW z 1500 rpm)
- seria 200 do silnika o rozmiarze 90S – 90L (1,1–1,5 kW z 1500 rpm)
- seria 250 do silnika o rozmiarze 100L – 112M (2,2–4 kW z 1500 rpm)
- seria 300 do silnika o rozmiarze 132S – 132M (5,5–7,5 kW z 1500 rpm)
- seria 350 do silnika o rozmiarze 160M – 160L (11–15 kW z 1500 rpm)
- seria 3501 do silnika o rozmiarze 180M – 180L (18,5–22 kW z 1500 rpm)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422033
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
Nr materiału 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
Nr materiału 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
Nr materiału 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
Nr materiału 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
Nr materiału 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
Nr materiału 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
Nr materiału 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
Nr materiału 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
Nr materiału 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
Nr materiału 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
Nr materiału 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
Nr materiału 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
Nr materiału 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
Nr materiału 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
Nr materiału 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
Nr materiału 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
Nr materiału 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
Nr materiału 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
Nr materiału 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
Nr materiału 3028249
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Broszura produktowa
PL
(0.37 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Broszura produktowa
EN
(0.37 MB)