Przełącznik temperatury

Przełącznik temperatury

Do pomiarów i monitorowania temperatury cieczy HYDAC dostarcza różne elektroniczne przełączniki temperatury ze zintegrowanymi lub zdalnymi czujnikami temperatury.

Seria

  • ETS 3200 odporny na ciśnienie do instalacji sieciowej
  • ETS 3200 do instalacji w zbiorniku
  • ETS 3800 do zewnętrznego czujnika temperatury
    można obracać w osi podłużnej i wyświetlać, 4-miejscowy wyświetlacz LED, wyświetlanie w °C lub °F, regulacja przyciskiem
  • ETS 320 odporny na ciśnienie do instalacji sieciowej
  • ETS 380 do zewnętrznego czujnika temperatury
    Wyświetlacz LED 3-miejscowy, regulowany za pomocą klawiatury
  • ETS 1700 do zewnętrznego czujnika temperatury
    4 wyjścia przekaźnikowe, 4-cyfrowy wyświetlacz LED, wiele dodatkowych funkcji,
    regulacja z klawiatury
  • TFP 100 (zewnętrzny czujnik temperatury)
    Wersja z przełączaniem czteroprzewodowym
  • HTS 8000 do zastosowania OEM, np. zastosowania mobilne
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Wyświetlacz
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Sondy temperaturowe
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Zakres temperatur, wartość min.
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Zakres temperatur, wartość maks.
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Pokaż więcej filtrów