Czujniki poziomu
W przemyśle czujniki poziomu są wykorzystywane do najróżniejszych zadań. Ogólnie stosowane są czujniki na bazie pomiaru pojemnościowego, magnetostrykcyjnego lub ultradźwiękowego.
HYDAC ELECTRONIC ma czujniki poziomu do każdej z tych zadań pomiarowych w tym asortymencie produktów.
HYDAC ELECTRONIC ma czujniki poziomu do każdej z tych zadań pomiarowych w tym asortymencie produktów.
Elektroniczne przełączniki poziomu rejestrują poziom cieczy i przekazują co najmniej jeden sygnał przełączania zgodnie z ustawieniami wstępnymi. Opcjonalnie poziom cieczy może być te stale przekazywany jako sygnał analogowy (4 .. 20 mA lub 0 .. 10 V).
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr