Przetworniki ciśnienia
Budowa statków lub obrabiarka, żuraw jezdny lub stalownia, budownictwo maszyn lub zastosowania pozalądowe, ochrona przeciwwybuchowa lub zastosowania laboratoryjne, a nawet zastosowania z wodorem jako czynnikiem. W naszym bogatym asortymencie produktów jest właściwy przetwornik ciśnienia dla danego zastosowania.
Seria
- HDA 4000, do hydrauliki mobilnej i stacjonarnej, różnych interfejsów (CAN, HART),
W zależności od wersji
do atmosfer wybuchowych z zatwierdzeniem ATEX, CSA, IECEx,
Do zastosowań ze zwiększonym bezpieczeństwem funkcjonalnym wg EN ISO 13849-1 (PL d kat. 3),
Z membraną płuczącą,
Do budowy statków i zastosowań pozalądowych z zatwierdzeniem poniższych organizacji:
- American Bureau of Shipping
- rejestr przewozowy Lloyds
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 do zastosowań z wodorem
- HDA 4800, bardzo precyzyjny, do stalowni i walcowni, zastosowań laboratoryjnych, stołów roboczych
- HDA 7000, do zastosowań seryjnych w przemyśle i sektorach mobilnych z ciasnymi przestrzeniami instalacyjnymi,
- kompaktowa konstrukcja
- opcjonalnie z aktywną CANopen
- opcjonalnie z membraną przednią - HDA 8000, do zastosowań seryjnych w przemyśle i sektorach mobilnych
- Z aprobatą typu ECE dla pojazdów drogowych
- opcjonalnie do zastosowań ze zwiększonym bezpieczeństwem funkcjonalnym wg EN ISO 13849-1 (PL d kat. 2) lub DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, do zastosowań seryjnych w bardzo małych przestrzeniach instalacji
- mała kompaktowa konstrukcja
- wytrzymały
- opcjonalnie z CANopen / SAE J1939
- opcjonalnie z interfejsem IO-Link
- opcjonalnie "inteligentny"
Technologia
- Tensometr grubowarstwowy na membranie ceramicznej (zakres niskiego ustawiania)
- Tensometr cienkowarstwowy na membranie ze stali nierdzewnej (zakres niskiego i wysokiego ustawiania)
Standardowe zakresy ustawiania
ciśnienie względne od 0 do 1 i od 0 do 600 / 2000 barów, zależnie od wersji
- Ciśnienie bezwzględne do 2,5 bara
- Kalibracja również w PSI i Mpa
- Inne zakresy ustawień lub kalibracja specjalna na życzenie
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Przegląd produktów
- HPT 1400 – ciśnienie względne, dokładność 0,5%, przemysł, urządzenia mobilne, OEM Arkusz danych
- HPT 1700 – ciśnienie względne, dokładność 0,25%, przemysł, urządzenia mobilne, OEM Arkusz danych
- HDA 4100 – ciśnienie bezwzględne, dokładność 0,5%, przemysł, urządzenia mobilne Arkusz danych
- HDA 4300 – ciśnienie względne, dokładność 0,5%, przemysł, urządzenia mobilne Arkusz danych
- HDA 4400 – ciśnienie względne, dokładność 0,5%, przemysł, urządzenia mobilne Arkusz danych
- HDA 4700 – ciśnienie względne, dokładność 0,25%, przemysł, urządzenia mobilne Arkusz danych
- HDA 4800 – ciśnienie względne, dokładność 0,125%, przemysł, urządzenia mobilne Arkusz danych
- HDA 7400 – ciśnienie względne, dokładność 0,5%, przemysł, urządzenia mobilne, OEM Arkusz danych
- HDA 7700 – ciśnienie względne, dokładność 0,25%, OEM (przemysł, urządzenia mobilne)
- HDA 8400 – ciśnienie względne, dokładność 0,5%, OEM (przemysł, urządzenia mobilne) Arkusz danych
- HDA 8700 – ciśnienie względne, dokładność 0,25%, OEM (przemysł, urządzenia mobilne) Arkusz danych
- HPI 700 – ciśnienie względne, dokładność 0,5%, OEM (przemysł, urządzenia mobilne) Arkusz danych
- HPT 500 – ciśnienie różnicowe, dokładność 3,0%, przemysł, urządzenia mobilne Arkusz danych