CTU 1000

Stanowisko HYDAC Contamination Test Unit CTU 1000 służy do określania czystości technicznej lekko zanieczyszczonych komponentów. Przyczyną prowadzenia takich badań są coraz większe wymagania dotyczące oczekiwanej trwałości poszczególnych komponentów i zespołów oraz wynikające z tego rosnące wymagania dotyczące czystości technicznej komponentów i układów. Określając rodzaj, wielkość i ilość zanieczyszczeń, można sprawdzić, udokumentować standardy jakości i podjąć niezbędne działania optymalizacyjne.

 

  • Redukcja kosztów w wyniku zmniejszenia ilości odpadów produkcyjnych
  • Wykrywanie i eliminacja słabych punktów
  • Redukcja awarii zero km
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Dokumentacja czystości technicznej komponentów
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
SKU
GP_1000509399
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
CTU-1050-M-U-Z
Nr materiału 4566654
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1250-M-Z-Z
Nr materiału 4646548
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1250-M-Z-A
Nr materiału 4646673
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1251-M-Z-R/-EA
Nr materiału 4650468
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-K-U-Z
Nr materiału 4653397
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
K=120 V, 60 Hz, 1-faz.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-M-Z-A
Nr materiału 4674200
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-M-Z-Z
Nr materiału 4679125
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-K-Z-Z
Nr materiału 4679301
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
K=120 V, 60 Hz, 1-faz.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1250-M-U-Z
Nr materiału 4691098
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1051-K-U-Z
Nr materiału 4695337
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
K=120 V, 60 Hz, 1-faz.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1250-M-U-R
Nr materiału 4698023
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1250-K-U-A
Nr materiału 4705328
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
K=120 V, 60 Hz, 1-faz.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-M-U-Z/-EA
Nr materiału 4705782
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-M-U-R
Nr materiału 4706324
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1250-K-Z-Z
Nr materiału 4728284
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
K=120 V, 60 Hz, 1-faz.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-K-Z-A
Nr materiału 4731190
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
K=120 V, 60 Hz, 1-faz.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-K-Z-R
Nr materiału 4748547
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
K=120 V, 60 Hz, 1-faz.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1250-M-Z-R
Nr materiału 4750640
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1250-M-U-A
Nr materiału 4871265
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania:
M=230 VAC, 50/60 Hz
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTU-1050-K-U-Z/-SKF
Nr materiału 4650934
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU:
0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania:
K=120 V, 60 Hz, 1-faz.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Strona

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa PL

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa EN

(1.45 MB)