CTM-SC

Moduł testowy zanieczyszczeń CTM jest modułowym systemem przeznaczonym do analizy czystości technicznej komponentów.

Moduł zasilania CTM-SC jest stosowany do doprowadzania czynników, sterowania i przechowywania danych z modułów ekstrakcji CTM-E.

 

  • Możliwość poddania cieczy testowej pulsacji
  • Przyłącze do napełniania i opróżniania
  • Kontrolowanie i monitorowanie modułów CTM-E
  • Automatyczne regulowanie ciśnienia przez oprogramowanie
  • Dowolne programowanie procedury ekstrakcji
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
SKU
GP_1000509403
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
CTM-SC-3411-M
Nr materiału 4623027
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napięcie zasilania:
230V AC / 50Hz / 1-faz. Europa
Analiza cieczy:
Rozpuszczalnik klasy AIII
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTM-SC-3411-K
Nr materiału 4631583
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napięcie zasilania:
120 VAC / 60 Hz / 1 faza USA/Kanada
Analiza cieczy:
Rozpuszczalnik klasy AIII
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTM-SC-1050-K
Nr materiału 4643679
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napięcie zasilania:
120 VAC / 60 Hz / 1 faza USA/Kanada
Analiza cieczy:
Rozpuszczalnik klasy AIII
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
CTM-SC-1050-M
Nr materiału 4714483
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napięcie zasilania:
230V AC / 50Hz / 1-faz. Europa
Analiza cieczy:
Rozpuszczalnik klasy AIII
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CTM-SC 1xxx Üzemeltetési és karbantartás
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(3.21 MB)

CTM-SC 3xxx Instrukcja obsługi i konserw
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Broszura produktowa PL

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Broszura produktowa EN

(0.8 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Broszura produktowa PL

(0.27 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Broszura produktowa EN

(0.27 MB)