CSI-D-5

ConditionSensor Interface CSI-D-5 to segment koncepcji monitorowania stanu HYDAC, łączący poziom czujnika z poziomem interpretacji. Czujniki cieczy ContaminationSensor CS 1000 i MetallicContamination Sensor MCS 1000 przekazują sygnał HSI przez port RS485, który jest przekształcany przez CSI-D-5 na USB. Umożliwia to łatwe połączenie z komputerem. Zmierzone wartości mogą być odczytywane przy pomocy oprogramowania FluidMonitoring FluMoS.
  • Bezpośrednie połączenie czujnika CS 1000 lub MCS 1000
  • Bardzo kompaktowa konstrukcja
  • Zestaw zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do odczytu zmierzonych wartości
SKU
GP_1000428080
dowiedz się więcej ...
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr

CSI-D-5


Elementy produktów grupowanych
CSI-D-5 Kit
Nr materiału 3249563
Standard:
EN 55024:2010
każdy 1 PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Broszura produktowa PL

(0.59 MB)

CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Broszura produktowa EN

(0.59 MB)