CSI-C-11
Interfejs ConditionSensor CSI-C-11 jest stosowany do przekształcania sygnałów czujników cyfrowych (Hydac Sensor Interface HSI) na protokół sieciowy (HSI TCP/IP lub Modbus® TCP), który może być przesyłany do różnych urządzeń (np. smartfona) przez połączenie kablowe (LAN) lub w sposób bezprzewodowy (W-LAN). Ponadto CSI-C-11 można stosować jako rejestrator danych.
- Dwa kanały wejściowe dla czujników HYDAC SMART
- Bezpośrednie połączenie czujników przez złącza M12x1
- Połączenie sieciowe przez gniazdo M12
- Przesyłanie bezprzewodowe i wyświetlanie zmierzonych wartości czujnika przez W-LAN i FluMoS/FluMoS
- Przechowywanie danych pomiarowych w CSI-C-11 z datą i godziną (rejestrator danych)
- Parametryzacja interfejsu możliwa za pomocą W-LAN i FluMoS mobile
- Wysoka klasa ochrony z IP 66 – szafa rozdzielcza nie jest potrzebna
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [pl]
SKU
GP_1000428082
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
CSI-C-11-0-0-0/-000
Nr materiału 4066011
|
|
|||||
|
CSI-C-11-0-0-1/-000
Nr materiału 4247534
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Broszura produktowa
PL
(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Broszura produktowa
EN
(1.23 MB)