CSI-B-7
Moduł ConditionSensor Interface jest stosowany do przekształcania sygnałów cyfrowych czujnika (HYDAC Sensor Interface HSI) na protokół sieciowy (HSI TCP/IP).
Do CSI-B-7 można podłączyć maksymalnie dwa czujniki przez zacisk śrubowy i doprowadzać do nich zasilanie.
Parametry żądanego adresu IP i maski podsieci ustawia się raz za pomocą męskiego złącza pięciostykowego M12x1. Połączenie sieciowe jest wykonywane za pośrednictwem dostępnego w handlu kabla sieciowego (krosowego) ze złączem RJ45. Moduł interfejsu został opracowany do instalowania na szynie montażowej w szafach sterowniczych.
- Dwa modułu wejściowe dla czujników HYDAC
- Bezpośrednie połączenie czujników przez zaciski śrubowe
- Połączenie sieciowe przez gniazda RJ45
- Bardzo kompaktowa konstrukcja
- Nadaje się do instalacji na szynie montażowej
- Klasa ochrony IP 40
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000428078
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
CSI-B-7
|
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
Nr materiału 3713134
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Broszura produktowa
PL
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Broszura produktowa
EN
(0.25 MB)